Godets normal GP 0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
74 in
1880 mm
Poids
815.7 lb
370 kg
Hauteur
36.8 in
935 mm

Vue d'ensemble

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 74 in 1880 mm
Poids 815.7 lb 370 kg
Hauteur 36.8 in 935 mm
Longueur 35.6 in 903 mm
Capacité 1.2 yd³ 0.9 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache Atlas Attache Atlas

Découvrez comment 0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape