Photo en studio

Godets normaux 0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO, dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
74 in
1880 mm
Poids
815.7 lb
370 kg
Hauteur
36.2 in
919 mm

Vue d'ensemble

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO, dents à boulonner

Largeur 74 in 1880 mm
Poids 815.7 lb 370 kg
Hauteur 36.2 in 919 mm
Longueur 38.3 in 972 mm
Capacité 1.2 yd³ 0.9 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache Atlas Attache Atlas

Découvrez comment 0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO, dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO, dents à boulonner

Afficher davantage d'offres