Godets normal GP 1,1 m3 (1,4 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
81.1 in
2060 mm
Poids
919.3 lb
417 kg
Hauteur
37.5 in
953 mm

Vue d'ensemble

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 1,1 m3 (1,4 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 81.1 in 2060 mm
Poids 919.3 lb 417 kg
Hauteur 37.5 in 953 mm
Longueur 37.8 in 960 mm
Capacité 1.4 yd³ 1.1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache Atlas Attache Atlas

Découvrez comment 1,1 m3 (1,4 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape