Godets normal GP 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
81.9 in
2080 mm
Poids
1018.8 lb
462.1 kg
Hauteur
38.7 in
984 mm

Vue d'ensemble

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 81.9 in 2080 mm
Poids 1018.8 lb 462.1 kg
Hauteur 38.7 in 984 mm
Longueur 42 in 1066 mm
Capacité 1.7 yd³ 1.3 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache ISO Attache ISO

Découvrez comment 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape