< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Capacité 1.96 vg³ 1.5 m³ Less
Largeur 95.0 in 2400.0 mm Less
Poids 1131.0 lb 513.0 Less

Vue d'ensemble

Accessories maximize the productivity of attachments

Nom Description
null
Godet de curage de fossés inclinable de 1 100 mm (43 in) Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.