Photo en studio

Godets pour matériaux légers 1,2 m3 (1,6 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
81.9 in
2080 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids
1018.8 lb
462.1 kg
Hauteur
38.3 in
974 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.

Vue d'ensemble

La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.

Spécifications produit pour 1,2 m3 (1,6 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 81.9 in 2080 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids 1018.8 lb 462.1 kg
Hauteur 38.3 in 974 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Longueur 39.9 in 1014 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Capacité 1.6 yd³ 1.2 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Type d'interface Attache ISO Attache ISO

Découvrez comment 1,2 m3 (1,6 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1,2 m3 (1,6 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres