Godets pour matériaux légers 1,5 m3 (2,0 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
81.9 in
2080 mm
Poids
1137.1 lb
515.79 kg
Hauteur
39.8 in
1012 mm

Vue d'ensemble

La capacité accrue augmente la productivité dans les travaux de manutention de matériaux légers.

Spécifications produit pour 1,5 m3 (2,0 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 81.9 in 2080 mm
Poids 1137.1 lb 515.79 kg
Hauteur 39.8 in 1012 mm
Longueur 46.7 in 1185 mm
Capacité 2 yd³ 1.5 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Attache ISO Attache ISO

Découvrez comment 1,5 m3 (2,0 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape