Largeur | 81.0 in 2060.0 mm |
Poids | 1398.0 lb 634.0 kg |
Hauteur | 37.0 in 949.0 mm |
Longueur | 36.0 in 926.0 mm |
Capacité | 1.2 vg³ 0.9 m³ |
Ouverture des mâchoires | 29.2 in 743.0 mm |
Épaisseur de l'arête de base | 0.8 in 20.0 mm |
Épaisseur de l'arête de coupe | 16 16 |
Type d'interface | Attache ISO Attache ISO |
Features
Parfaits pour les tâches d'excavation, de refoulement, de serrage, de rétrocavage, d'aplanissement et de nivellement dans les applications industrielles, de construction, d'aménagement paysager et de démolition.
L'excellente force de serrage vous permet de saisir des gros objets de formes irrégulières, comme des arbres, des souches, des brosses, des débris destinés à être recyclés et des conduits, ce qui donne une plus grande polyvalence à la machine.
L'ouverture de la mâchoire de la coquille du godet permet d'utiliser le godet comme une lame de refoulement.
Le bord latéral dentelé de la coquille donne une bonne surface d'accroche pour retenir le matériau.
Godet de base également disponible avec un bord d'attaque et des dents à boulonner.
1 sur Éléments