220 mm (9 in), 17 L (0.6 ft3), attache CW05, lame de base
NOUVEAUTÉ

Godets d'excavation - Minipelle 220 mm (9 in), 17 L (0.6 ft3), attache CW05, lame de base

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
8.7 in
220 mm
Capacité
0.6 ft³
17 l
Poids
61.7 lb
28 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Cat

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la charge du godet et la production.
Cat

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Interface d'attache CW

Conçu pour une utilisation avec l'interface d'attache CW, qui permet de rapides permutations de godet et est dotée d'un système de fermeture par cheville qui permet de fixer solidement le godet.

Spécifications produit pour 220 mm (9 in), 17 L (0.6 ft3), attache CW05, lame de base

Largeur 8.7 in 220 mm
Capacité 0.6 ft³ 17 l
Poids 61.7 lb 28 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 16 mm
Rayon aux pointes 18.5 in 469 mm
Type d'interface Attache CW05 Attache CW05

Découvrez comment 220 mm (9 in), 17 L (0.6 ft3), attache CW05, lame de base soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  220 mm (9 in), 17 L (0.6 ft3), attache CW05, lame de base

Afficher davantage d'offres