800 mm (32,0 in), 254 L (9 ft3), attache CW10, lame de base
NOUVEAUTÉ

800 mm (32,0 in), 254 L (9 ft3), attache CW10, lame de base Godets d'excavation - Minipelle

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
31.5 in
800 mm
Capacité
9 ft³
254 l
Poids
388 lb
176 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Cat

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la charge du godet et la production.
Cat

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Interface d'attache CW

Conçu pour une utilisation avec l'interface d'attache CW, qui permet de rapides permutations de godet et est dotée d'un système de fermeture par cheville qui permet de fixer solidement le godet.

Spécifications produit pour 800 mm (32,0 in), 254 L (9 ft3), attache CW10, lame de base

Largeur 31.5 in 800 mm
Capacité 9 ft³ 254 l
Poids 388 lb 176 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 30.7 in 780 mm
Type d'interface Attache CW10 Attache CW10

Découvrez comment 800 mm (32,0 in), 254 L (9 ft3), attache CW10, lame de base soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  800 mm (32,0 in), 254 L (9 ft3), attache CW10, lame de base

Afficher davantage d'offres