800 mm (32,0 in), 254 L (9 ft3), attache CW10, dents à boulonner
NOUVEAUTÉ

Godets d'excavation - Minipelle 800 mm (32,0 in), 254 L (9 ft3), attache CW10, dents à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
31.5 in
800 mm
Capacité
9 ft³
254 l
Poids
388 lb
176 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Cat

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la charge du godet et la production.
Cat

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Interface d'attache CW

Conçu pour une utilisation avec l'interface d'attache CW, qui permet de rapides permutations de godet et est dotée d'un système de fermeture par cheville qui permet de fixer solidement le godet.

Spécifications produit pour 800 mm (32,0 in), 254 L (9 ft3), attache CW10, dents à boulonner

Largeur 31.5 in 800 mm
Capacité 9 ft³ 254 l
Poids 388 lb 176 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 33.6 in 854 mm
Type d'interface Attache CW10 Attache CW10

Découvrez comment 800 mm (32,0 in), 254 L (9 ft3), attache CW10, dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  800 mm (32,0 in), 254 L (9 ft3), attache CW10, dents à boulonner

Afficher davantage d'offres