< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Hauteur copy 19.7 in 500.0 mm Less
Capacité à refus 90.2 lb 40.9 kg Less
Épaisseur de l'arête de base 0.4 in 10.0 mm Less
Ouverture maxi. de la mâchoire copy (2) 20.0 in 508.5 mm Less