Photo en studio

450 mm (18 in)

Largeur
18.0 in
450.0 mm
Capacité
2.3 ft³
65.0 l
Poids
115.0 lb
52.0 kg

Spécifications produit pour 450 mm (18 in)

Découvrez comment 450 mm (18 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  450 mm (18 in)

Afficher davantage d'offres