Photo en studio

400 mm (16 in)

Largeur
16.0 in
400.0 mm
Capacité
2.2 ft³
61.0 l
Poids
130.0 lb
59.0 kg

Spécifications produit pour 400 mm (16 in)

Découvrez comment 400 mm (16 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  400 mm (16 in)

Afficher davantage d'offres