Photo en studio

700 mm (28 in)

Largeur
28.0 in
700.0 mm
Capacité
4.5 ft³
127.0 l
Poids
192.0 lb
87.0 kg

Spécifications produit pour 700 mm (28 in)

Découvrez comment 700 mm (28 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  700 mm (28 in)

Afficher davantage d'offres