Largeur | 20.0 in 500.0 mm |
Capacité | 3.3 ft³ 93.0 l |
Poids | 99.0 lb 67.0 kg |
Épaisseur de l'arête de base | 0.6 in 16.0 mm |
Rayon aux pointes | 23.0 in 586.0 mm |
Type d'interface | Attache CW05 Attache CW05 |
Features
Conçu pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Le renfort arrière en tôle pliée permet d'optimiser la capacité de charge et la productivité des godets.
L'angle optimal d'enveloppement et l'absence de coins saillants garantissent une grande capacité de remplissage des godets et réduisent le bourrage des matériaux.
La forme améliorée du godet permet une plus grande fluidité dans le débit des matériaux. Les parois coniques du godet facilitent le vidage des matériaux collants.
Conçu pour une utilisation avec l'interface d'attache CW, qui permet de permuter rapidement le godet et offre un système d'attache par cale qui fixe solidement le godet.
1 sur Éléments