Photo en studio

600 mm (24 in)

Largeur
24.0 in
600.0 mm
Capacité
2.9 ft³
82.0 l
Poids
506.0 lb
58.0 kg

Spécifications produit pour 600 mm (24 in)

Découvrez comment 600 mm (24 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  600 mm (24 in)

Afficher davantage d'offres