1 400 mm (55 in), CW-30

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Ces godets spéciaux pour attaches CW-30 sont la solution idéale pour les travaux d'excavation dans la poussière, la glaise, et les mélanges de gravillons et de poussière. Ils sont conçus et construits par Caterpillar afin que vous puissiez tirer le maximum de votre pelle hydraulique à chaînes 315, 316 ou 318, ou de votre pelle hydraulique sur pneus M315-M320.

-NA-

Contenance 1.43 vg³ 1.09 m³ Less
Hauteur copy 55.0 in 1400.0 mm Less
Capacité à refus 1470.0 lb 667.0 kg Less

Nombre de dents 5.0 5.0 Less