900 mm (36 in), CW-40

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le godet à usage normal est conçu pour les applications d'excavation, de chargement de tombereaux ou de creusement de tranchées des pelles hydrauliques 324-335. Ces godets pour attaches CW-40 sont la solution idéale pour les travaux dans la poussière, la glaise, et les mélanges de gravillons et de poussière.

-NA-

Contenance 1.19 vg³ 0.91 m³ Less
Hauteur copy 36.0 in 900.0 mm Less
Capacité à refus 1566.0 lb 710.0 kg Less