Godet à usage normal

Godet à usage normal 1100 mm (43 in) : 571-2947

Largeur
43.0 in
1100.0 mm
Capacité
0.89 vg³
0.68 m³
Poids
1019.0 lb
462.0 kg

Spécifications produit pour Godet à usage normal 1100 mm (43 in) : 571-2947

Découvrez comment Godet à usage normal 1100 mm (43 in) : 571-2947 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage normal 1100 mm (43 in) : 571-2947

Afficher davantage d'offres