Godet à usage normal

Godet à usage normal 1200 mm (47 in) : 573-4985

Largeur
47.0 in
1200.0 mm
Capacité
1.43 vg³
1.1 m³
Poids
2068.0 lb
938.0 kg

Spécifications produit pour Godet à usage normal 1200 mm (47 in) : 573-4985

Découvrez comment Godet à usage normal 1200 mm (47 in) : 573-4985 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage normal 1200 mm (47 in) : 573-4985

Afficher davantage d'offres