Godet à usage très intensif 900 mm (36 in)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Largeur 36.0 in 900.0 mm Less
Capacité 0.69 vg³ 0.53 m³ Less
Poids 979.0 lb 444.0 kg Less
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Less
Quantité de l'adaptateur 4 4 Less
Taille de l'adaptateur J300 J300 Less
Type de lame Droite Droite Less

Hautes performances

  • La productivité est à son meilleur niveau lorsque vous équipez votre machine Cat d'un godet Cat, que nous avons spécialement conçu pour optimiser la force d'arrachage et la puissance de la machine.
  • Le profil d'enveloppe à rayon double améliore le flux des matières dans le godet. Le dégagement de talon accru garantit que le fond du godet ne frotte pas, ce qui réduit les coûts d'entretien.
  • La consommation de carburant est maximale lors de l'excavation. Les godets Cat sont conçus pour creuser dans les matériaux rapidement afin d'améliorer l'efficacité de fonctionnement globale de votre machine.
  • Chargez plus de matière plus rapidement. La forme et les barres latérales du godet permettent une rétention optimale des matériaux dans le godet à chaque charge.

Fiabilité et longévité

  • Comptez sur l'intégrité structurelle de votre godet à long terme. La plaque de charnière intégrée permet de mieux répartir les forces qu'avec une plaque de charnière à souder.
  • Les godets Cat sont fabriqués en acier haute résistance et sont résistants à l'abrasion, en particulier pour les composants d'usure excessive.
  • Protégez les zones d'usure excessive les plus importantes de votre godet avec les outils d'attaque du sol Cat® (GET). Les protecteurs de longerons et les couteaux latéraux permettent de préserver les pièces du godet qui entrent en contact et traversent les matériaux le plus souvent.
  • Réduisez les coûts d'entretien en choisissant le bon outil d'attaque du sol pour votre godet et votre combinaison d'applications.
  • Les pointes du godet sont disponibles avec un large choix d'options pour répondre à vos applications spécifiques. Que vous deviez rendre un sol propre et horizontal ou creuser des matières dures et abrasives, il existe une pointe pour chaque application.

Polyvalence et commodité avec les attaches

  • La gestion de plusieurs godets et d'autres équipements pour un parc est plus facile avec un système d'attache. Les attaches permettent un partage entre les machines de taille similaire et les équipements peuvent être changés en quelques secondes sans quitter la sécurité de la cabine.
  • Les godets pouvant être fixés directement sur la machine sont également compatibles avec les attaches à accouplement par axes Cat®, à l'exception des godets Performance à attache à accouplement par axes. Les godets Performance à attache à accouplement par axes ont un axe encastré qui optimise la force d'arrachage, ce qui raccourcit les temps de cycle du godet lors de l'utilisation avec une attache à accouplement par axes Cat.
  • L'attache à accouplement par axes Cat donne également au conducteur la possibilité de saisir un godet en position inversée pour nettoyer les coins facilement.
  • Assurez-vous que vos attaches sont sécurisées avec des indices visuels et sonores au niveau du loquet secondaire de l'accouplement, toujours dans le champ de vision du conducteur.
  • Les attaches à accouplement par axes Cat sont compatibles avec les pelles hydrauliques à chaînes 311-352 et toutes les pelles sur pneus. Des attaches à largeur de tranchée sont également disponibles.
  • Les équipements compatibles avec le système d'attache spéciale CW utilisent des charnières d'attache rapide fixes. Les attaches spéciales CW sont dotées d'un système de fermeture par cale de verrouillage pour assurer la fixation des équipements.
  • Les attaches spéciales CW sont disponibles pour toutes les pelles hydrauliques à chaines et sur pneus.

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies Cat Connect intégrées

  • Ne perdez plus de temps à chercher vos godets. Un suivi des ressources Cat est disponible sur certains godets.
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les godets équipés du suivi des ressources peuvent être visualisés dans VisionLink® avec les équipements dotés de Product Link.
  • Sécurisez vos ressources. Les godets équipés du suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site faciles à définir.

Usage très intensif – Solution pour excavation dynamique

  • Maintenez une production constante dans les applications exigeantes avec les godets à usage très intensif. D'une largeur de 600 à 2 500 mm (24-98 in), avec une durée de vie de la pointe entre 200 et 400 heures.
  • Les applications principales pour les godets à usage très intensif sont le sable à forte teneur en silice, le basalte et le déblai de granit.
  • Les plaques d'usure sur la partie inférieure des godets à usage très intensif sont entre 17 et 38 % plus épaisses que sur les godets à usage intensif.
  • Un bon équilibre entre puissance et efficacité avec les godets à usage très intensif à grande puissance. Les godets à grande puissance offrent les meilleures performances dans des applications où la force d'arrachage et les temps de cycle sont essentiels.
  • Creusez plus profondément dans les matériaux rocheux avec une lame en V. La lame en V permet de creuser plus profondément dans ces matériaux résistants et de les guider dans le godet.
  • Vous pouvez fixer le godet à usage très intensif directement sur la machine ou l'utiliser avec une attache à accouplement par axes Cat ou une attache spéciale CW.