Godet à usage très intensif

Godet à usage très intensif 1700 mm (67 in) : 568-7613

Largeur
67.0 in
1700.0 mm
Capacité
3.15 vg³
2.41 m³
Poids
5287.0 lb
2398.0 kg

Spécifications produit pour Godet à usage très intensif 1700 mm (67 in) : 568-7613

Découvrez comment Godet à usage très intensif 1700 mm (67 in) : 568-7613 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage très intensif 1700 mm (67 in) : 568-7613

Afficher davantage d'offres