1 520 mm (60 in), 460 l (16,2 ft3), à claveter (attache à accouplement par axes), 50 mm (2 in)

Godets de curage de fossés inclinables - Minipelle 1 520 mm (60 in), 460 l (16,2 ft3), à claveter (attache à accouplement par axes), 50 mm (2 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
60 in
1520 mm
Capacité
16.2 ft³
460 l
Poids
1201.5 lb
545 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.

Spécifications produit pour 1 520 mm (60 in), 460 l (16,2 ft3), à claveter (attache à accouplement par axes), 50 mm (2 in)

Largeur 60 in 1520 mm
Capacité 16.2 ft³ 460 l
Poids 1201.5 lb 545 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 42.6 in 1081 mm
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Type d'interface À claveter (Accouplement par axes) À claveter (Accouplement par axes)

Découvrez comment 1 520 mm (60 in), 460 l (16,2 ft3), à claveter (attache à accouplement par axes), 50 mm (2 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1 520 mm (60 in), 460 l (16,2 ft3), à claveter (attache à accouplement par axes), 50 mm (2 in)

Afficher davantage d'offres