| Largeur | 60 in 1500 mm |
| Capacité | 16.2 ft³ 460 l |
| Poids | 1239 lb 562 kg |
| Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 1 in 25 mm |
| Rayon aux pointes | 43.8 in 1112 mm |
| Débit hydraulique requis | 1er accessoire 1er accessoire |
| Type d'interface | À claveter (Accouplement par axes) À claveter (Accouplement par axes) |
Godets de curage de fossés inclinables - Minipelle 1 500 mm (60 in), 460 l (16,2 ft3), à claveter (attache à accouplement par axes), 60 mm (2,4 in)
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 60 in
- 1500 mm
- Capacité
- 16.2 ft³
- 460 l
- Poids
- 1239 lb
- 562 kg
Vue d'ensemble
Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 1 500 mm (60 in), 460 l (16,2 ft3), à claveter (attache à accouplement par axes), 60 mm (2,4 in)
Découvrez comment 1 500 mm (60 in), 460 l (16,2 ft3), à claveter (attache à accouplement par axes), 60 mm (2,4 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Pelle hydraulique
1 500 mm (60 in), 460 l (16,2 ft3), à claveter (attache à accouplement par axes), 60 mm (2,4 in)
Sélectionné
- Largeur
- 60 in
- 1500 mm
- Capacité
- 16.2 ft³
- 460 l
- Poids
- 1239 lb
- 562 kg
Godets - Pelle hydraulique
1 200 mm (47 in), 360 l (12,7 ft3), à claveter, 50 mm (2 in)
- Largeur
- 47.2 in
- 1200 mm
- Capacité
- 12.7 ft³
- 360 l
- Poids
- 1045 lb
- 474 kg
Godets - Pelle hydraulique
1 520 mm (60 in), 460 l (16,2 ft3), à claveter (attache à accouplement par axes), 50 mm (2 in)
- Largeur
- 60 in
- 1520 mm
- Capacité
- 16.2 ft³
- 460 l
- Poids
- 1201.5 lb
- 545 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 1 500 mm (60 in), 460 l (16,2 ft3), à claveter (attache à accouplement par axes), 60 mm (2,4 in)
Afficher davantage d'offres