1 200 mm (47 in)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.

Hauteur copy 47.0 in NaN mm Less
Capacité 4.7 vg³ 133.0 m³ Less
Capacité à refus 428.0 lb 194.0 kg Less
Épaisseur de l'arête de base 0.6 in 16.0 mm Less
Ouverture maxi. de la mâchoire copy (2) 25.0 in 643.0 mm Less

Application

Parfaitement adaptés pour le nettoyage des tranchées larges, le chargement des matériaux, la définition, l'aménagement et le profil des talus, le nivellement et les travaux de finition dans les applications de construction, d'aménagement des sites et d'entretien routier.

Remplissage du godet supérieur

L'angle optimal d'enveloppement et l'absence de coins saillants garantissent une grande capacité de remplissage des godets et réduisent le bourrage des matériaux.