2,0 m3 (2,6 yd3), 2 400 mm (94,5 in), à claveter, lame de coupe à boulonner
NOUVEAUTÉ

Godets normaux GP - Série Performance 2,0 m3 (2,6 yd3), 2 400 mm (94,5 in), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
94.5 in
2400 mm
Hauteur
48.9 in
1243 mm
Poids
1587.3 lb
720 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Application

Application

Les godets normaux GP série Performance pour les chargeuses sur pneus compactes Cat® assurent de bonnes performances globales pour la mise en tas, la reprise de tas, l'excavation et le chargement de talus. Comme le nom le suggère, ces godets sont performants lors du chargement au tas ou de matériau en place. Ils sont conçus pour des forces d'arrachage et des conditions d'abrasion standards. Idéal pour les applications de rétrocavage et de nivellement. Le facteur de remplissage pour les godets de la série Performance permet d'obtenir une capacité jusqu'à 115 % supérieure que celle spécifiée.
Une protection contre le déversement intégrée

Une protection contre le déversement intégrée

La protection contre le déversement intégrée protège la timonerie de la machine et offre une meilleure rétention du chargement en empêchant le déversement de matériau.
Des longerons arrondis

Des longerons arrondis

Les longerons arrondis aident à diriger et retenir le matériau dans le godet.
Profil de la Série Performance

Profil de la Série Performance

Profil de la Série Performance facilitant le chargement et maximisant la charge de transport
Une conception à gorge ouverte

Une conception à gorge ouverte

La conception à gorge ouverte augmente la taille de la capacité à refus et le rendement volumétrique.

Spécifications produit pour 2,0 m3 (2,6 yd3), 2 400 mm (94,5 in), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 94.5 in 2400 mm
Hauteur 48.9 in 1243 mm
Poids 1587.3 lb 720 kg
Longueur 47.5 in 1207 mm
Capacité 2.6 yd³ 2 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 2,0 m3 (2,6 yd3), 2 400 mm (94,5 in), à claveter, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  2,0 m3 (2,6 yd3), 2 400 mm (94,5 in), à claveter, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres