2.5 m3 (3.2 yd3)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Capacité 3.2 vg³ 2.5 m³ Less
Largeur 108.0 in 2750.0 mm Less
Timonerie de godet Fusion, à claveter Fusion, à claveter Less

Vue d'ensemble

Accessories maximize the productivity of attachments

Nom Description
null
Godet de curage de fossés inclinable de 1 100 mm (43 in) Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.