8,6 m³ (11,25 yd³) type Performance

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Capacité : adaptateurs 11.25 vg³ 8.6 m³ Less
Timonerie de godet À claveter À claveter Less
Type d'outils d'attaque du sol K130 K130 Less
Nbre d'outil d'attaque du sol 8 8 Less

-NA-

Hauteur copy 184.0 in 4670.0 mm Less
Capacité à refus 19798.0 lb 8980.0 kg Less