Photo en studio

Godets à grande hauteur de vidage 3,5 m3 (4,6 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
107.4 in
2728 mm
Hauteur
67.2 in
1706 mm
Poids
3961.7 lb
1797 kg

Vue d'ensemble

Une plus grande hauteur de vidage permet d'améliorer les performances dans les applications de chargement.

Spécifications produit pour 3,5 m3 (4,6 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Largeur 107.4 in 2728 mm
Hauteur 67.2 in 1706 mm
Poids 3961.7 lb 1797 kg
Longueur 69.7 in 1770 mm
Capacité 4.6 yd³ 3.5 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
Débit hydraulique requis 3ème fonction 3ème fonction

Découvrez comment 3,5 m3 (4,6 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  3,5 m3 (4,6 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres