Largeur | 119.4 in 3032 mm |
Hauteur | 67.8 in 1721 mm |
Poids | 4753.2 lb 2156 kg |
Longueur | 72.2 in 1835 mm |
Capacité | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 1.4 in 35 mm |
Épaisseur de la lame de coupe | 1.2 in 30 mm |
Type d'interface | Clavette Clavette |
Débit hydraulique requis | 3ème fonction 3ème fonction |