Photo en studio

Godets à grande hauteur de vidage 5,0 m3 (6,5 yd3), attache Fusion™, lame de coupe boulonnée

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
119.4 in
3032 mm
Hauteur
73.3 in
1863 mm
Poids
4909.7 lb
2227 kg

Vue d'ensemble

Une plus grande hauteur de vidage permet d'améliorer les performances dans les applications de chargement.

Spécifications produit pour 5,0 m3 (6,5 yd3), attache Fusion™, lame de coupe boulonnée

Largeur 119.4 in 3032 mm
Hauteur 73.3 in 1863 mm
Poids 4909.7 lb 2227 kg
Longueur 75.7 in 1922 mm
Capacité 6.5 yd³ 5 m³
Épaisseur de la lame de base 1.4 in 35 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1.2 in 30 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
Débit hydraulique requis 3ème fonction 3ème fonction

Découvrez comment 5,0 m3 (6,5 yd3), attache Fusion™, lame de coupe boulonnée soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  5,0 m3 (6,5 yd3), attache Fusion™, lame de coupe boulonnée

Afficher davantage d'offres