Largeur | 119.4 in 3032 mm |
Hauteur | 73.3 in 1863 mm |
Poids | 5573.3 lb 2528 kg |
Longueur | 76.9 in 1954 mm |
Capacité | 6.5 yd³ 5 m³ |
Épaisseur de la lame de base | 1.4 in 35 mm |
Épaisseur de la lame de coupe | 1.2 in 30 mm |
Type d'interface | Clavette Clavette |
Débit hydraulique requis | 3ème fonction 3ème fonction |