Photo en studio

Godets à grande hauteur de vidage 5,0 m³ (6,5 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
119.3 in
3031 mm
Hauteur
73.4 in
1864 mm
Poids
4973.6 lb
2256 kg

Vue d'ensemble

Une plus grande hauteur de vidage permet d'améliorer les performances dans les applications de chargement.

Spécifications produit pour 5,0 m³ (6,5 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 119.3 in 3031 mm
Hauteur 73.4 in 1864 mm
Poids 4973.6 lb 2256 kg
Longueur 76.9 in 1954 mm
Capacité 6.5 yd³ 5 m³
Épaisseur de la lame de base 1.4 in 35 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1.2 in 30 mm
Type d'interface Clavette Clavette
Débit hydraulique requis 3ème fonction 3ème fonction

Découvrez comment 5,0 m³ (6,5 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  5,0 m³ (6,5 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres