3.5 m3 (4.5 yd3)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur 107.4 lb/in 2727.0 mm Less
Capacité 4.5 vg³ 3.5 m³ Less

Vue d'ensemble

Accessories maximize the productivity of attachments

Nom Description
null
Godet de curage de fossés inclinable de 1 100 mm (43 in) Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.