3.1 m3 (4.0 yd3)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

-NA-

Hauteur copy 107.4 in 2727.0 mm² Less
Contenance 4.0 vg³ 3.0 m³ Less

Poids copy 1 075 -1 096 kg (2 370 - 2 416 lb) 1 075 -1 096 kg (2 370 - 2 416 lb) Less
Timonerie de godet Fusion, à claveter Fusion, à claveter Less

Vue d'ensemble

Accessories maximize the productivity of attachments

Nom Description
null
Godet de curage de fossés inclinable de 1 100 mm (43 in) Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.