1,5 m3 (2,0 yd3), coupleur Fusion™, lame de base
NOUVEAUTÉ

1,5 m3 (2,0 yd3), coupleur Fusion™, lame de base Manutention

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
73.3 in
1861 mm
Hauteur
50.1 in
1272 mm
Poids
2275.2 lb
1032 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Godet à fond rigide

Godet à fond rigide

Les godets de manutention comportent des sangles de support intérieures pour étendre la durée de vie du godet et garantir une usure minimale de la tôle de recouvrement.
Lame de coupe à boulonner

Lame de coupe à boulonner

Les lames de coupe à boulonner garantissent une surface d'usure d'attaque du sol qui peut être facilement remplacée si nécessaire, afin de prolonger la durée de vie du godet.
Tube raidisseur pour une plus grande rigidité

Tube raidisseur pour une plus grande rigidité

Un grand tube raidisseur situé sur le côté arrière du godet garantit qu'il peut supporter des forces machine et d'importantes charges de capacité.

Spécifications produit pour 1,5 m3 (2,0 yd3), coupleur Fusion™, lame de base

Largeur 73.3 in 1861 mm
Hauteur 50.1 in 1272 mm
Poids 2275.2 lb 1032 kg
Longueur 46.2 in 1174 mm
Capacité 2 yd³ 1.5 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 1,5 m3 (2,0 yd3), coupleur Fusion™, lame de base soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,5 m3 (2,0 yd3), coupleur Fusion™, lame de base

Afficher davantage d'offres