3,4 m³ (4,5 yd³) type Performance

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

-NA-

Contenance 4.5 vg³ 3.4 m³ Less
Hauteur copy 128.0 in 3255.0 mm Less
Capacité à refus 5207.0 lb 2362.0 kg Less

Timonerie de godet À claveter À claveter Less
Outil d'attaque du sol K90 K90 Less
Nombre de pointes 8 8 Less

Vue d'ensemble

Accessories maximize the productivity of attachments

Nom Description
null
Godet de curage de fossés inclinable de 1 100 mm (43 in) Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.