10 m³ (13 yd³) type Performance

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

-NA-

Contenance 13.0 vg³ 10.0 m³ Less
Hauteur copy 182.0 in 4610.0 mm Less
Capacité à refus 16528.0 lb 7497.0 kg Less

Timonerie de godet À claveter À claveter Less
Outil d'attaque du sol K130 K130 Less
Nombre de pointes 8 8 Less