Photo en studio
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Photos (7)
NOUVEAUTÉ

3,5 m3 (4,6 yd3), à claveter, lame de base, 938 uniquement Godets pour sable et gravier

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
108 in
2743 mm
Hauteur
60.6 in
1539 mm
Poids
3430.4 lb
1556 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Application

Application

Idéal pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.
Conception robuste

Conception robuste

Les plaques d'usure supplémentaires sur le plan inférieur et les côtés du godet prolongent la durée de vie du godet dans les applications de granulats bruts.
Technologie de la Série Performance

Technologie de la Série Performance

Technologie de la Série Performance - Les innovations en termes de conception du godet améliorent la capacité de charge des godets, augmentent la productivité et réduisent les coûts de consommation de carburant.
Utilisation maximale de la machine

Utilisation maximale de la machine

La capacité du godet et les caractéristiques de chargement sont assorties à celles de la machine afin de garantir une utilisation et une productivité maximales.
Protection contre les déversements

Protection contre les déversements

La protection contre le déversement empêche les roches et autres matériaux de se déverser sur l'interface et le circuit hydraulique de l'attache.

Spécifications produit pour 3,5 m3 (4,6 yd3), à claveter, lame de base, 938 uniquement

Largeur 108 in 2743 mm
Hauteur 60.6 in 1539 mm
Poids 3430.4 lb 1556 kg
Longueur 64.6 in 1642 mm
Capacité 4.6 yd³ 3.5 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 3,5 m3 (4,6 yd3), à claveter, lame de base, 938 uniquement soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  3,5 m3 (4,6 yd3), à claveter, lame de base, 938 uniquement

Afficher davantage d'offres