| Largeur | 92 in 2350 mm |
| Poids | 1391.1 lb 631 kg |
| Hauteur - Grappins fermés | 32.8 in 833 mm |
| Longueur | 35.7 in 906 mm |
| Épaisseur de la lame de base | 0.7 in 19 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 0.6 in 16 mm |
| Pression en ordre de marche | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Ouverture des mâchoires | 39.1 in 992 mm |
Godets à grappin industriel 2 350 mm (92 in), lame de coupe à boulonner
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 92 in
- 2350 mm
- Poids
- 1391.1 lb
- 631 kg
- Hauteur - Grappins fermés
- 32.8 in
- 833 mm
Vue d'ensemble
Conçues pour la manutention d'un large éventail de matériaux dans de nombreuses conditions de fonctionnement.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 2 350 mm (92 in), lame de coupe à boulonner
Découvrez comment 2 350 mm (92 in), lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeurs compacts rigides
2 350 mm (92 in), lame de coupe à boulonner
Sélectionné
- Largeur
- 92 in
- 2350 mm
- Poids
- 1391.1 lb
- 631 kg
- Hauteur - Grappins fermés
- 32.8 in
- 833 mm
Godets - Chargeurs compacts rigides
2 198 mm (86 in), lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 86 in
- 2198 mm
- Poids
- 1347 lb
- 611 kg
- Hauteur - Grappins fermés
- 32.8 in
- 833 mm
Godets - Chargeurs compacts rigides
1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 68.1 in
- 1730 mm
- Poids
- 1111.1 lb
- 504 kg
- Hauteur - Grappins fermés
- 20.7 in
- 525 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 2 350 mm (92 in), lame de coupe à boulonner
Afficher davantage d'offres