Photo en studio

Godets - Performance industrielle 1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
68.1 in
1730 mm
Capacité
0.68 yd³
0.52 m³
Poids
701.1 lb
318 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 68.1 in 1730 mm
Capacité 0.68 yd³ 0.52 m³
Poids 701.1 lb 318 kg
Hauteur 22.4 in 568 mm
Longueur 40.2 in 1022 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Épaisseur des parois latérales 0.2 in 5 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres