Godets - Performance industrielle 1 730 mm (68 in), Dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
68.1 in
1730 mm
Capacité
0.68 yd³
0.52 m³
Poids
663.6 lb
301 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 1 730 mm (68 in), Dents à boulonner

Largeur 68.1 in 1730 mm
Capacité 0.68 yd³ 0.52 m³
Poids 663.6 lb 301 kg
Hauteur 21.7 in 551 mm
Longueur 43 in 1092 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur des parois latérales 0.2 in 5 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1 730 mm (68 in), Dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape