Godets - Performance industrielle 1883mm (74in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
74.1 in
1883 mm
Capacité
0.75 yd³
0.57 m³
Poids
740.8 lb
336 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 1883mm (74in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 74.1 in 1883 mm
Capacité 0.75 yd³ 0.57 m³
Poids 740.8 lb 336 kg
Hauteur 22.3 in 566 mm
Longueur 40.2 in 1022 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Épaisseur des parois latérales 0.2 in 5 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1883mm (74in), Lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape