Godets - Performance industrielle 1 883 mm (74 in), dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
74.1 in
1883 mm
Capacité
0.75 yd³
0.57 m³
Poids
694.5 lb
315 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 1 883 mm (74 in), dents à boulonner

Largeur 74.1 in 1883 mm
Capacité 0.75 yd³ 0.57 m³
Poids 694.5 lb 315 kg
Hauteur 21.7 in 550 mm
Longueur 43 in 1092 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur des parois latérales 0.2 in 5 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1 883 mm (74 in), dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape