Godets - Performance industrielle 2036mm (80in), Lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
80.2 in
2036 mm
Capacité
0.81 yd³
0.62 m³
Poids
778.2 lb
353 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 2036mm (80in), Lame de coupe à boulonner

Largeur 80.2 in 2036 mm
Capacité 0.81 yd³ 0.62 m³
Poids 778.2 lb 353 kg
Hauteur 22.3 in 566 mm
Longueur 40.2 in 1022 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Épaisseur des parois latérales 0.2 in 5 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2036mm (80in), Lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape