Photo en studio

Godets - Performance industrielle 2036 mm (80 in), Dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
80.2 in
2036 mm
Capacité
0.81 yd³
0.62 m³
Poids
729.7 lb
331 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 2036 mm (80 in), Dents à boulonner

Largeur 80.2 in 2036 mm
Capacité 0.81 yd³ 0.62 m³
Poids 729.7 lb 331 kg
Hauteur 21.7 in 550 mm
Longueur 43 in 1092 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur des parois latérales 0.2 in 5 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2036 mm (80 in), Dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Chargeuse à chaînes compacte 299D2 Cat® avec godet industriel au travail

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Chargeuse à chaînes compacte 299D2 Cat® avec godet industriel au travail

Découvrez les offres disponibles pour  2036 mm (80 in), Dents à boulonner

Afficher davantage d'offres