Godets - Performance industrielle 2188mm (86in), Dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
86.1 in
2188 mm
Capacité
0.88 yd³
0.67 m³
Poids
762.8 lb
346 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.

Spécifications produit pour 2188mm (86in), Dents à boulonner

Largeur 86.1 in 2188 mm
Capacité 0.88 yd³ 0.67 m³
Poids 762.8 lb 346 kg
Hauteur 21.7 in 550 mm
Longueur 43 in 1092 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur des parois latérales 0.2 in 5 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2188mm (86in), Dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape