Photo en studio

1 883 mm (74 in), Lame de coupe à boulonner

1 883 mm (74 in), Lame de coupe à boulonner

Caractéristiques en un coup d'œil

Application
Géométrie optimisée du godet
Barres de renfort sur toute la longueur
Conception robuste
Marches intégrées
Options G.E.T.

Spécifications produit pour 1 883 mm (74 in), Lame de coupe à boulonner

Découvrez comment 1 883 mm (74 in), Lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1 883 mm (74 in), Lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres