Capacité | 0.94 yd³ 0.72 m³ |
Poids | 795.9 lb 361 kg |
Hauteur | 21.7 in 550 mm |
Épaisseur de la lame de base | 0.7 in 19 mm |
Épaisseur des parois latérales | 0.2 in 5 mm |
Type d'interface | Attache compacte rigide Attache compacte rigide |
2 340 mm (92 in), Dents à boulonner
Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.
Capacité | 0.94 yd³ 0.72 m³ |
Poids | 795.9 lb 361 kg |
Hauteur | 21.7 in 550 mm |
Épaisseur de la lame de base | 0.7 in 19 mm |
Épaisseur des parois latérales | 0.2 in 5 mm |
Type d'interface | Attache compacte rigide Attache compacte rigide |